ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘックスソケット セット HH206M

通常単価(税別)
7,951
税込単価
8,746

【特長】・差込角6.35mm用です。【材質】・ソケット部:クロムバナジウム鋼・...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    207-8403
  • JANコード
    4575100016009
  • 質量(g)
    156.000
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
  • セット内容(点)
    5
  • セット内容(mm)
    2.5、3、4、5、6

型番:

HH206M
解除
    数量:

    HH206Mの仕様・寸法情報

    トラスココード
    207-8403
    JANコード
    4575100016009
    質量(g)
    156.000
    材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
    材質2
    六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
    差込角(mm)
    6.35
    セット内容(点)
    5
    セット内容(mm)
    2.5、3、4、5、6

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HH206M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,951
    ( 8,746 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込角6.35mm用です。
    【材質】
    ・ソケット部:クロムバナジウム鋼
    ・六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘックスソケット セット HH206Mの型番HH206Mのページです。 型番HH206Mに関する仕様情報を記載しております。
    ヘックスソケット セット HH206Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘックスソケット セット HH206M
    ミトロイ 1/2 ユニバーサルジョイント
    ヘックスソケット セット
    ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
    ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セット
    ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
    メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
    通常価格7,9517,0204,300 -1,422 -11,5692,448 -
    通常出荷日1日目7日目1日目1日目7日目1日目〜
    トラスココード207-8403817-4131--817-5424-
    JANコード45751000160094582103936258----
    質量(g)156.000300.000--925-
    材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-ソケット部:クロムバナジウム鋼
    材質2六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼-六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼-六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました