17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒラタガネ 専用チゼル

通常単価(税別)
2,2002,380
税込単価
2,4202,618
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】・KFC-20ヒラタガネ専用チゼルです・刃先形状:テーパー・刃幅(mm):8.5

詳細を確認
  • 刃先形状
    テーパー
  • 刃幅 (mm)
    8.5
  • 適合機種
    KFC-20
  • 材質1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
200
140.000
4560246022199
195-1150
1個
250
160.000
4560246022205
195-1151
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380
( 2,618 )
1日目
2,200
( 2,420 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・KFC-20ヒラタガネ専用チゼルです
・刃先形状:テーパー
・刃幅(mm):8.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒラタガネ 専用チゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒラタガネ 専用チゼル
オートチゼル A-302用チゼル
ニードルスケーラ YC-20
空気式固着物はくり機 エアーチッパー
ニードルセット AHM-NDC
ニードルスケーラ
メーカー空研日東工器ヨコタ工業日東工器SK-11東空販売
通常価格2,200-3,559 -35,91525,926 -2,47027,857
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目〜在庫品1日目1日目
刃先形状テーパー-----
刃幅(mm)8.5-----
適合機種KFC-20-----
材質1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト