17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磨きアルミボルトクリッパー

通常単価(税別)
7,4207,830
税込単価
8,1628,613
通常出荷日:5日目

【特長】・高級感のある磨き仕様になっています【用途】・番線の切断作業に【材質】・刃:工具鋼・ハンドル:...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)HRB80軟線
    Φ4
  • 材質1
    刃:工具鋼
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
260
4962819023228
400.000
216-5433
1個
230
4962819023259
290.000
216-5436
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,830
( 8,613 )
5日目
7,420
( 8,162 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のある磨き仕様になっています
【用途】
・番線の切断作業に
【材質】
・刃:工具鋼
・ハンドル:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磨きアルミボルトクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨きアルミボルトクリッパー
アルミボルトクリッパー(黒金)
アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
トラスコ中山 ボルトクリッパー
松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)
メーカーDOGYUフジ矢SK-11SK-11トラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格7,420-9,5004,3584,6054,270 -7,255 -
通常出荷日5日目5日目3日目3日目1日目〜1日目
切断能力(mm)HRB80軟線Φ4-----
材質1刃:工具鋼-----
材質2ハンドル:アルミ-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト