17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おむすび金車用取付金具

通常単価(税別)
4,645
税込単価
5,110
通常出荷日:1日目

【特長】・フック金具が使えない際に、寸切ボルトΦ8~10mm、W3/8に固定する専用金具です【材質】・...

詳細を確認
  • 最大荷重(kN)
    0.2
  • 材質1
    スチール
  • 質量(g)
    65.000
  • JANコード
    4992456329063
  • トラスココード
    236-2072

型番:

MTK-Z10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTK-Z10の仕様・寸法情報

最大荷重(kN)
0.2
材質1
スチール
質量(g)
65.000
JANコード
4992456329063
トラスココード
236-2072
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTK-Z10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,645
( 5,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック金具が使えない際に、寸切ボルトΦ8~10mm、W3/8に固定する専用金具です
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おむすび金車用取付金具の型番MTK-Z10のページです。 型番MTK-Z10に関する仕様情報を記載しております。
おむすび金車用取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おむすび金車用取付金具
おむすび金車 スチール製ローラー
おむすび金車 樹脂製ローラー
4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504
溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
強力型滑車用シーブ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルエスコスリーエッチ
通常価格4,64516,00216,80230,4026,370 -2,004 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
最大荷重(kN)0.20.50.54.9--
材質1スチール本体:スチール本体:スチールスチール--
質量(g)65.0001100.0750.02200.0--
JANコード4992456329063499245632899849924563290494992456329056--
トラスココード236-2072179-7376236-2073236-2074--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト