17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド式ギヤプーラー用おねじ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
2,7106,282特別価格
税込単価
2,9816,910特別価格

【特長】・スライド式ギヤプーラー用おねじです【材質】・鍛造鋼

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1001
    8424427225181
    40.0
    161-2895
    1個
    1010
    8424427994575
    620.0
    161-2898
    1個
    1750C・1750・1750L
    8424427576504
    210.0
    161-2926
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,710
    ( 2,981 )
    1日目
    6,282
    ( 6,910 )
    4日目
    5,8814,408
    ( 4,849 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライド式ギヤプーラー用おねじです
    【材質】
    ・鍛造鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライド式ギヤプーラー用おねじのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライド式ギヤプーラー用おねじ
    スライド式ギヤプーラー用替爪
    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
    ギヤプーラー用パーツ おねじ
    スライド式超薄爪ギヤープーラ部品(おねじ・めねじアダプタ付)
    ギヤプーラ用パーツ おねじ
    メーカーFORZAFORZAFORZAトラスコ中山スーパーツールトラスコ中山
    通常価格2,710-5,633 -71,6622,3026,5102,587 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜19日目5日目1日目在庫品1日目〜
    商品タイププーラ用パーツプーラ用パーツベアリングプーラプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツ
    本体・関連商品関連商品関連商品本体関連商品関連商品-
    品名スライド式ギヤプーラー用おねじスライド式ギヤプーラー用替爪----
    材質1鍛造鋼鍛造鋼合金鋼---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プーラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト