17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアニッパー用替刃 圧着AR型

通常単価(税別)
15,894
税込単価
17,483
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーニッパ用の替刃です・端子の圧着ができます【用途】・組立機器・設備内部の圧着作業に【材質...

詳細を確認
  • 質量(g)
    360
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 当社の圧着工具は、JIS及び海外規格指定品ではありません。使用に際しては、貴社社内規格に適合しているか、充分に確認してください。
  • 必要エアー圧を維持してください。
  • 定期的な検査を行ってください。
  • 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合本体機種

圧着能力(sq)接続端子

最小発注数量
4953881853011
824-8289
MR30A
1.25
1個
4953881853110
824-8276
MR30A
2.0
1個
4953881853219
824-8290
MP35A
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,894
( 17,483 )
1日目
15,894
( 17,483 )
1日目
15,894
( 17,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーニッパ用の替刃です
・端子の圧着ができます
【用途】
・組立機器・設備内部の圧着作業に
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 当社の圧着工具は、JIS及び海外規格指定品ではありません。使用に際しては、貴社社内規格に適合しているか、充分に確認してください。
  • 必要エアー圧を維持してください。
  • 定期的な検査を行ってください。
  • 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニッパー用替刃 圧着AR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアニッパー用替刃 圧着AR型
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0
ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq
ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A8WP-125
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格15,89417,74415,46418,81922,05317,038
通常出荷日1日目13日目7日目6日目8日目8日目
質量(g)360300300380.000330300
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト