布製ホルダー 電動ドライバー用
通常出荷日:1日目
【特長】・落下防止用コード取り付け用Dカン付です・先端部分が貫通したタイプで、ドリルやソケットを付けた...
詳細を確認- 色
黒・オレンジ
- 形状
ペン型電動ドライバー用
- JANコード
4952520413029
- トラスココード
183-3915
- 奥行(mm)
60
- 高さ(mm)
300
- 幅(mm)
95
- 質量(g)
130.000
- 材質1
ポリエチレン(PE)
- ベルト通し幅(mm)
50
ご注意
本来の目的以外では使用しないでください。
雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かして下さい。
火気のある場所でのご使用時には注意してください。
製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
仕様・外観等は改良のため、予告無く変更される場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
PD-01Rの仕様・寸法情報
JANコード
4952520413029
トラスココード
183-3915
材質1
ポリエチレン(PE)
ベルト通し幅(mm)
50
布製ホルダー 電動ドライバー用の型番PD-01Rのページです。
型番PD-01Rに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| フジ矢 | フジ矢 | フジ矢 | フジ矢 | フジ矢 | フジ矢 |
| 4,017円 | 7,303円 | 6,406円 | 7,014円 | 7,303円 | 6,779円 |
| 1日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 1日目 |
| 黒・オレンジ | 90 | 80 | 80 | 100 | 黒金 |
| ペン型電動ドライバー用 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | - |
| 4952520413029 | 4952520414231 | 4952520414354 | 4952520414361 | 4952520414392 | 4952520414194 |
| 183-3915 | 551-9651 | 551-9662 | 551-9676 | 551-9677 | 576-0624 |
| 60 | 280 | 220 | 220 | 220 | 100 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。