ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビクタープラス ツールバック VPT12

通常単価(税別)
12,360
税込単価
13,596
通常出荷日:1日目

【特長】・真空ポンプも電動フレアツールも入れられる大容量。・ガス漏れ防止剤用ポケット付き。・汚れても拭...

詳細を確認
  • JANコード
    4953998009585
  • トラスココード
    598-5647
  • 質量(g)
    2630.000
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 本来の目的以外で使用しないでください。
  • リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
  • 火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。

型番:

VPT12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPT12の仕様・寸法情報

JANコード
4953998009585
トラスココード
598-5647
質量(g)
2630.000
材質1
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VPT12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,360
( 13,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプも電動フレアツールも入れられる大容量。
・ガス漏れ防止剤用ポケット付き。
・汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で安心して収納可能です。
・間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能。
・レール状の脚を採用する事により、底面が荷物の重さでたわまないなど丈夫な設計。
・外側、内側ポケット共に内部に芯材をいれているので形状が崩れにくく、スムーズに工具の出し入れができます。
【用途】
・空調工事で使用する工具などの収納。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 本来の目的以外で使用しないでください。
  • リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
  • 火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクタープラス ツールバック VPT12の型番VPT12のページです。 型番VPT12に関する仕様情報を記載しております。
ビクタープラス ツールバック VPT12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクタープラス ツールバック VPT12
ホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
VAストリッパホルダー
ニッパ・電ドラホルダー
圧着2段ホルダー
ドライバーペンチホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格12,3606,4067,3967,1036,7797,303
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード495399800958549525204143544952520414187495252041427949525204141944952520414392
トラスココード598-5647551-9662576-2099576-0609576-0624551-9677
質量(g)2630.000120170115.000147.000154.000
材質1ナイロン人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト