17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスツールボックス

通常単価(税別)
3,455
税込単価
3,801
通常出荷日:1日目

【特長】・工具などの収納、保管を目的とした、持ち運びのできるコンパクトサイズで、外装の一部に丈夫なステ...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    180
  • 外形寸法(mm)間口
    380
  • 外形寸法(mm)高さ
    240(取っ手含む)、180(取っ手含まず)
  • シルバー
  • JANコード
    2003000001778
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    253-6381

型番:

2003000001778
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000001778の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
180
外形寸法(mm)間口
380
外形寸法(mm)高さ
240(取っ手含む)、180(取っ手含まず)
シルバー
JANコード
2003000001778
質量(g)
1600.0
トラスココード
253-6381
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000001778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,455
( 3,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具などの収納、保管を目的とした、持ち運びのできるコンパクトサイズで、外装の一部に丈夫なステンレスを使用している工具箱です
・持ち運びできるサイズながら、蓋を開けた内側の収納スペースが広く、収納力のある工具箱です
・工具を持ち出す際に使用できる、トレーが付属しています
・場所の取らないサイズなので、車載用としても使用できます
・蓋の上面には、持ち運び用の取っ手が付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスツールボックスの型番2003000001778のページです。 型番2003000001778に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスツールボックス
ジャンボ山型ツールボックス
パーツボックス(二段式、三段式)
RSドリームボックス
薄型収納メタルケース
410x210x190mm 工具箱(スチール製)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山リングスターリングスターKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格3,45523,648 -708 -3,470 -6,4749,048
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
外形寸法(mm)奥行180-----
外形寸法(mm)間口380-----
外形寸法(mm)高さ240(取っ手含む)、180(取っ手含まず)-----
シルバー-----
JANコード2003000001778-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト