ファクトリーサプライ用品技術窓口

EP008A主剤

通常単価(税別)
3,857
税込単価
4,243
通常出荷日:1日目

【特長】・可とう性があるため、はく離接着性に優れます・耐熱性、耐熱老化性良好です・たれ止めタイプです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761527385
  • トラスココード
    473-7081
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g)
    500
  • 可使時間(23℃)
    60分
  • 硬化時間(23℃)
    12時間
  • 硬化時間(分)
    360
  • 色詳細
    白色半透明

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

AP-375
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-375の仕様・寸法情報

JANコード
4901761527385
トラスココード
473-7081
質量(g)
600
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(g)
500
可使時間(23℃)
60分
硬化時間(23℃)
12時間
硬化時間(分)
360
色詳細
白色半透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857
( 4,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可とう性があるため、はく離接着性に優れます
・耐熱性、耐熱老化性良好です
・たれ止めタイプです
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに
・建築用複合部材の接着に
・精密機器、工芸品などの組立に
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EP008A主剤の型番AP-375のページです。 型番AP-375に関する仕様情報を記載しております。
EP008A主剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EP008A主剤
EP008A硬化剤
メタルロック(金属用高強度)
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3,8573,8571,46513,11214,59723,901
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
JANコード490176152738549017615273924901761503402490176110366449017611033124901761103688
トラスココード473-7081473-7082374-8995468-8929211-4314468-8937
質量(g)6006006030003300.03300.0
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:変成ポリアミド主成分:アクリル樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:ポリチオール
容量(g)50050025---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト