ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスーパータフ

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892

【特長】・最大240℃の耐熱性、耐水性、耐薬品性にすぐれる強力・強靭な接着剤で...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901761527613
  • トラスココード
    432-2001
  • 容量 (mL)
    82.5
  • 質量(g)
    240.000
  • 容量(g)
    100
  • 色詳細
    淡黄色透明
  • 仕様1
    ビン:胴径53.2×高さ約115(mm)
  • 仕様2
    キャップ:内蓋なし・テフロンパッキン使用

ご注意

  • 本製品は家庭用品です。
  • 本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 使用できないもの:フッ素樹脂、ポリアセタール。

型番:

CA-138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-138の仕様・寸法情報

JANコード
4901761527613
トラスココード
432-2001
容量(mL)
82.5
質量(g)
240.000
容量(g)
100
色詳細
淡黄色透明
仕様1
ビン:胴径53.2×高さ約115(mm)
仕様2
キャップ:内蓋なし・テフロンパッキン使用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大240℃の耐熱性、耐水性、耐薬品性にすぐれる強力・強靭な接着剤です
・速硬化型で、1時間で実用強度(70kgf/[[CM2]])になります。(軟鋼板の場合)
・耐水性で、屋外用途にも対応しています
・耐薬品性です
・アセトン、アルコール、塩水で7日間浸潤テスト済みです
・硬化後、切削・穴あけが可能です
・穴埋め可能です
【用途】
・金属、プラスチック、コンクリート、木材に
・強靭、強力に接着したい場合に
・金属、プラスチックなど、熱が加わる部分の、接着・肉盛り・穴埋めに
・粉体・焼付塗装パーツ・耐熱ダクト・ダクト接手・サウナ周り・金属パーツ・金属屋根・金属板・パイプなどの肉盛り・接着・応急処置の穴埋めに
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂(A剤)、ポリチオール(B剤)
・A液(主剤)25g
・B液(硬化剤)25g

ご注意

  • 本製品は家庭用品です。
  • 本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 使用できないもの:フッ素樹脂、ポリアセタール。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスーパータフの型番CA-138のページです。 型番CA-138に関する仕様情報を記載しております。
ハイスーパータフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスーパータフ
EP008A硬化剤
EP008A主剤
メタルロック(金属用高強度)
メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガン
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,7204,5864,5861,4656,10713,112
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード490176152761349017615273924901761527385490176150340249017613749654901761103664
トラスココード432-2001473-7082473-7081374-8995364-6254468-8929
容量(mL)82.5-----
質量(g)240.00060060060250.0003000
容量(g)10050050025--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト