17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化剤D 82.5ml

通常単価(税別)
4,5203,847
税込単価
4,9724,232
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・低粘度です・比較的にポットライフが長く、約4~5 時間(23℃)使用が可能です・無溶剤です・...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761104616
  • トラスココード
    226-6190
  • 質量(g)
    240.000
  • 容量(g)
    100

型番:

AP-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-155の仕様・寸法情報

JANコード
4901761104616
トラスココード
226-6190
質量(g)
240.000
容量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5203,847
( 4,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度です
・比較的にポットライフが長く、約4~5 時間(23℃)使用が可能です
・無溶剤です
・室温での硬化が可能ですが、通常は加熱硬化(60℃、2 時間、または80℃、1 時間)を行います
・エポキシ樹脂と組み合わせますと、
・a) 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどを強力に接着致します
・b) 化学反応形接着剤ですので、耐熱性、耐水性、耐油性にすぐれています
・c) 電気絶縁性です
・d) 間隙充填性があり、充填接着ができます
・硬化剤Dは脂肪族ポリアミンを主成分とするエポキシ樹脂用硬化剤です
・1565主剤と組み合わせて使用します
・硬化物は耐熱性に優れていると共に、無色に近い淡黄色透明ですので、金属をはじめレンズやプリズムなどの透明な材料の接着に適しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化剤D 82.5mlの型番AP-155のページです。 型番AP-155に関する仕様情報を記載しております。
硬化剤D 82.5mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化剤D 82.5ml
瞬間接着剤 3000金属用
瞬間接着剤 3000RXL
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度型)
瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)
瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格4,5204381,8345252,1622,038
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード490176110461649017615029934901761362498490176152812249017613486904901761505024
トラスココード226-6190113-9093374-8855575-8754374-8847421-3564
質量(g)240.000216019.00060100.000
容量(g)1003503503×6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト