ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッパ J228-8

通常単価(税別)
9,994
税込単価
10,993

【特長】・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。・刃が短く角度が付いた...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0092644721076
  • トラスココード
    195-2000
  • 全長(mm)
    206.4
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.3
  • 切断能力(mm)銅線
    -
  • 質量(g)
    304.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:コンフォート

型番:

J228-8
解除
    数量:

    J228-8の仕様・寸法情報

    JANコード
    0092644721076
    トラスココード
    195-2000
    全長(mm)
    206.4
    切断能力(mm)鉄線
    φ2.3
    切断能力(mm)銅線
    -
    質量(g)
    304.000
    材質1
    特殊鋼
    材質2
    グリップ:コンフォート

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J228-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,994
    ( 10,993 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
    ・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
    ・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    ・特許を取得したJourneyman(TM)ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    【材質】
    ・特殊鋼
    ・グリップ:コンフォート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッパ J228-8の型番J228-8のページです。 型番J228-8に関する仕様情報を記載しております。
    ニッパ J228-8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッパ J228-8
    強力型ニッパ 皮むき穴付
    ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプ
    アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
    ニッパ 皮むき穴付
    ニッパ PC4
    メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS室本鉄工
    通常価格9,99412,80510,71311,17710,5013,516
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード00926447210760092644720765009264438004400926447202220092644720581-
    トラスココード195-2000195-2101195-2003195-2009195-2095-
    全長(mm)206.4155.6204.8204.8204.8-
    切断能力(mm)鉄線φ2.3φ1.5φ2.5φ2.5Φ2.3-
    切断能力(mm)銅線------

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました