ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプ

通常単価(税別)
10,7139,770
税込単価
11,78410,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます・太陽や照明などの...

詳細を確認
  • 光量が少ない場合、発光時間と強度が異なる場合があります。
  • 明るさを持続させるため定期的にグリップはきれいにしてください。

型番:

D200028GLW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D200028GLWの仕様・寸法情報

JANコード
0092644380044
トラスココード
195-2003
全長(mm)
204.8
切断能力(mm)鉄線
φ2.5
切断能力(mm)銅線
-
質量(g)
270.000
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
D200028GLW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,7139,770
( 10,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます
・太陽や照明などの光で充電します
・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます
・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています
・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 光量が少ない場合、発光時間と強度が異なる場合があります。
  • 明るさを持続させるため定期的にグリップはきれいにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプの型番D200028GLWのページです。 型番D200028GLWに関する仕様情報を記載しております。
ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプ
アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
強力型ニッパ 皮むき穴付
ニッパ J228-8
ニッパ 皮むき穴付
強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSフジ矢
通常価格10,71311,17712,8059,99410,5013,920
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード00926443800440092644720222009264472076500926447210760092644720581-
トラスココード195-2003195-2009195-2101195-2000195-2095-
全長(mm)204.8204.8155.6206.4204.8-
切断能力(mm)鉄線φ2.5φ2.5φ1.5φ2.3Φ2.3-
切断能力(mm)銅線------

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト