ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力型ニッパ 皮むき穴付

通常単価(税別)
12,80510,543
税込単価
14,08611,597
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています・耐久性に優れた高周波焼き...

詳細を確認

型番:

D252-6SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D252-6SWの仕様・寸法情報

JANコード
0092644720765
トラスココード
195-2101
全長(mm)
155.6
切断能力(mm)鉄線
φ1.5
切断能力(mm)銅線
-
質量(g)
150.000
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
D252-6SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,80510,543
( 11,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
・AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
・先細のノーズデザインです
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ニッパ 皮むき穴付の型番D252-6SWのページです。 型番D252-6SWに関する仕様情報を記載しております。
強力型ニッパ 皮むき穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ニッパ 皮むき穴付
ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプ
ニッパ J228-8
アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
ニッパ 皮むき穴付
強力ニッパS型(バネ付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSトップ工業
通常価格12,80510,7139,99411,17710,5012,967 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード00926447207650092644380044009264472107600926447202220092644720581-
トラスココード195-2101195-2003195-2000195-2009195-2095-
全長(mm)155.6204.8206.4204.8204.8-
切断能力(mm)鉄線φ1.5φ2.5φ2.3φ2.5Φ2.3-
切断能力(mm)銅線------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト