ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ

通常単価(税別)
11,1779,004
税込単価
12,2959,904

【特長】・グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることがで...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0092644720222
  • トラスココード
    195-2009
  • 全長(mm)
    204.8
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.5
  • 切断能力(mm)銅線
    -
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

ご注意

  • 光量が少ない場合、発光時間と強度が異なる場合があります。
  • 明るさを持続させるため定期的にグリップはきれいにしてください。

型番:

D248-8-GLW
解除
    数量:

    D248-8-GLWの仕様・寸法情報

    JANコード
    0092644720222
    トラスココード
    195-2009
    全長(mm)
    204.8
    切断能力(mm)鉄線
    φ2.5
    切断能力(mm)銅線
    -
    質量(g)
    270.000
    材質1
    特殊鋼
    材質2
    グリップ:プラスチック

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D248-8-GLW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,1779,004
    ( 9,904 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます
    ・太陽や照明などの光で蓄光します
    ・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます
    ・刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています
    【材質】
    ・特殊鋼
    ・グリップ:プラスチック

    ご注意

    • 光量が少ない場合、発光時間と強度が異なる場合があります。
    • 明るさを持続させるため定期的にグリップはきれいにしてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アングルヘッドニッパ 蓄光タイプの型番D248-8-GLWのページです。 型番D248-8-GLWに関する仕様情報を記載しております。
    アングルヘッドニッパ 蓄光タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
    ニッパ グリップ:プラスチックコーティング・強力・蓄光タイプ
    強力型ニッパ 皮むき穴付
    ニッパ J228-8
    ニッパ 皮むき穴付
    150mm 薄刃ニッパー EA536JE-150
    メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSエスコ
    通常価格11,17710,71312,8059,99410,5012,770
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    JANコード00926447202220092644380044009264472076500926447210760092644720581-
    トラスココード195-2009195-2003195-2101195-2000195-2095-
    全長(mm)204.8204.8155.6206.4204.8-
    切断能力(mm)鉄線φ2.5φ2.5φ1.5φ2.3Φ2.3-
    切断能力(mm)銅線------

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました