17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型発泡ウレタン GFM300C

通常単価(税別)
3,147
税込単価
3,462
通常出荷日:1日目

【特長】・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです・360°どんな方向でも使用可能です

詳細を確認
  • トラスココード
    324-4056
  • JANコード
    4560219450172
  • 質量(g)
    400.0
  • 容量(ml)
    300
  • 発泡体積(L)
    12
  • クリーム
  • 付属品
    充てん用太ノズル×1本

型番:

GFM300C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFM300Cの仕様・寸法情報

トラスココード
324-4056
JANコード
4560219450172
質量(g)
400.0
容量(ml)
300
発泡体積(L)
12
クリーム
付属品
充てん用太ノズル×1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFM300C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,147
( 3,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです
・360°どんな方向でも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型発泡ウレタン GFM300Cの型番GFM300Cのページです。 型番GFM300Cに関する仕様情報を記載しております。
簡易型発泡ウレタン GFM300Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型発泡ウレタン GFM300C
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格3,14716,9224,6742,9452,8514,645
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード324-4056208-5728201-5324207-8971-206-5451
JANコード4560219450172456021945006687134653209044560219450189-8809214331328
質量(g)400.03000.01000.0800940560.0
容量(ml)300750750600780435
発泡体積(L)1236~4036~402438~4215~20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト