ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル

通常単価(税別)
7,707
税込単価
8,478
通常出荷日:1日目

【特長】・くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています・耐久性に優れた高周波焼き入れ...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    44.5
  • 口開調節 (段)
    6
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 全長(mm)
    260.4
  • JANコード
    0092644730153
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    195-2120
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

J502-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J502-10の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
44.5
口開調節(段)
6
すべり止め加工
あり
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
全長(mm)
260.4
JANコード
0092644730153
質量(g)
500.000
トラスココード
195-2120
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J502-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,707
( 8,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
【用途】
・パイプ・ナットの締め付け、取り外しに
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドルの型番J502-10のページです。 型番J502-10に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
2" /250mm ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー リング付
メーカーKLEIN TOOLSクニペックスクニペックスクニペックスエスコKLEIN TOOLS
通常価格7,70711,040 -7,58911,1256,1906,527 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目3日目1日目1日目
口の開き(mm)44.5--32--
口開調節(段)6-----
すべり止め加工あり----あり
くわえ部パッドなし----なし
グリップあり-ありあり-あり

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト