17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー リング付

通常単価(税別)
6,5279,429
税込単価
7,18010,372
通常出荷日:1日目

【特長】・くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています・耐久性に優れた高周波焼き入れ...

詳細を確認
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
22
5
203.2
0092644730283
186.000
195-2119
1個
44
6
285.8
0092644730252
431.000
195-2114
1個
60
6
330.2
0092644730276
600.000
195-2116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,527
( 7,180 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
9,429
( 10,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
・高所作業時の落下防止用リング付きです
【用途】
・パイプ・ナットの締め付け、取り外しに
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー リング付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー リング付
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
レンチプライヤ(バネ付)
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSトラスコ中山トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格6,527-7,7074,5363,6543,392 -4,596
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
すべり止め加工ありあり----
くわえ部パッドなしなし----
グリップありあり-なしありあり
先端ドライバー形状なしなしなしありなしあり
材質1特殊鋼特殊鋼----

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト