ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAX 14.4Vリチウムイオン電池パック 5.0Ah

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
23,00020,941
税込単価
25,30023,035

【特長】・残量表示機能付です・1回の充電は約45分で完了します・リチウムイオン...

詳細情報を確認する
  • 容量 (Ah)
    5.0
  • JANコード
    4902870853822
  • トラスココード
    412-1394
  • 質量(g)
    500.0
  • 電圧(V) (V)
    14.4
  • 種類
    電池パック

型番:

JPL91450A
解除
    数量:

    JPL91450Aの仕様・寸法情報

    容量(Ah)
    5.0
    JANコード
    4902870853822
    トラスココード
    412-1394
    質量(g)
    500.0
    電圧(V)(V)
    14.4
    種類
    電池パック

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JPL91450A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,00020,941
    ( 23,035 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・残量表示機能付です
    ・1回の充電は約45分で完了します
    ・リチウムイオン14.4V充電工具用電池パックです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAX 14.4Vリチウムイオン電池パック 5.0Ahの型番JPL91450Aのページです。 型番JPL91450Aに関する仕様情報を記載しております。
    MAX 14.4Vリチウムイオン電池パック 5.0Ahのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX 14.4Vリチウムイオン電池パック 5.0Ah
    充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック
    14.4V 充電アングルインパクトレンチ
    SI 電池パック
    スライド式 18V 電池パック
    充電インパクトレンチ"Dual"(デュアル)(18V/14.4V)
    メーカーマックス(文具)空研Panasonic信濃機販ボッシュPanasonic
    通常価格23,00021,78659,709 -18,66118,15928,414 -
    通常出荷日4日目5日目1日目〜4日目1日目1日目
    容量(Ah)5.0-----
    JANコード4902870853822-----
    トラスココード412-1394-----
    質量(g)500.0-----
    電圧(V)(V)14.4-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました