17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツールセット 構造用鋼・樹脂

通常単価(税別)
3,689
税込単価
4,058
通常出荷日:1日目

【特長】・メンテナンスに必要なツール11種類をセット・小型で携帯に便利です【用途】・トルクスねじ類の締...

詳細を確認
  • JANコード
    4953488430363
  • トラスココード
    384-7932
  • セット内容(本)
    11
  • 質量(g)
    260.000
  • 材質1
    構造用鋼、樹脂
  • セット内容
    ヘキサゴン:2、2.5、3、4、5、6、8/トルクス:T25/ドライバー:+No.2、-0.8×5.0/アダプター

型番:

CMT11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMT11の仕様・寸法情報

JANコード
4953488430363
トラスココード
384-7932
セット内容(本)
11
質量(g)
260.000
材質1
構造用鋼、樹脂
セット内容
ヘキサゴン:2、2.5、3、4、5、6、8/トルクス:T25/ドライバー:+No.2、-0.8×5.0/アダプター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMT11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689
( 4,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンスに必要なツール11種類をセット
・小型で携帯に便利です
【用途】
・トルクスねじ類の締付け・緩め作業用です
【材質】
・構造用鋼、樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールセット 構造用鋼・樹脂の型番CMT11のページです。 型番CMT11に関する仕様情報を記載しております。
マルチツールセット 構造用鋼・樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールセット 構造用鋼・樹脂
ロングボールポイントL形レンチセット BLB900
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900
ロング六角棒L形レンチセット ALB900
ロング六角棒L形レンチセット APL900
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,6897,9707,0874,5165,9903,920
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
JANコード4953488430363-----
トラスココード384-7932323-5033288-1641369-7975369-7428369-7525
セット内容(本)11-----
質量(g)260.000-----
材質1構造用鋼、樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト