17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンポンチセット(6本組)

通常単価(税別)
4,346
税込単価
4,781

【特長】・ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入に使用する平行ポンチです・ポンチ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    2002000033000
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    253-6437
  • 材質1
    クロムバナジウム
  • セット内容
    呼び:Φ3、4、5、6、7、8/専用ホルダー×1

型番:

2002000033000
解除
    数量:

    2002000033000の仕様・寸法情報

    JANコード
    2002000033000
    質量(g)
    500.0
    トラスココード
    253-6437
    材質1
    クロムバナジウム
    セット内容
    呼び:Φ3、4、5、6、7、8/専用ホルダー×1
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2002000033000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,346
    ( 4,781 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入に使用する平行ポンチです
    ・ポンチ本体にサイズと材質の印字があります

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピンポンチセット(6本組)の型番2002000033000のページです。 型番2002000033000に関する仕様情報を記載しております。
    ピンポンチセット(6本組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンポンチセット(6本組)
    6本組 平行ピンポンチセット(ロング)
    2.0-7.0mm/6本組 ピンポンチセット
    2.0-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ
    ピンポンチセット
    2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
    通常価格4,34610,4689,0089,1874,17310,457 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    JANコード2002000033000-----
    質量(g)500.0-----
    トラスココード253-6437-----
    材質1クロムバナジウム-----
    セット内容呼び:Φ3、4、5、6、7、8/専用ホルダー×1-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました