17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアワイパー PVC製

通常単価(税別)
46,600197,000
税込単価
51,260216,700

【特長】・水切り用ノズル:エアワイパーです・中空ノズルの中心部に水切り材を通し...

詳細情報を確認する
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.29~0.69
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    ノズル口径(mm)

    ノズル取付口

    外径(mm)

    全長(mm)

    最小口径(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    17
    Rc1/8
    45
    40
    17
    70.000
    161-0272
    1個
    35
    Rc1/4
    75
    50
    35
    200.000
    161-0273
    1個
    52
    Rc3/8
    110
    75
    52
    700.000
    161-0274
    1個
    70
    Rc1/2
    140
    100
    70
    1470.000
    161-0275
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,600
    ( 51,260 )
    5日目
    87,800
    ( 96,580 )
    5日目
    140,000
    ( 154,000 )
    5日目
    197,000
    ( 216,700 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水切り用ノズル:エアワイパーです
    ・中空ノズルの中心部に水切り材を通します
    ・中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます
    ・水切り材の断面形状(丸・角)を問いません
    ・ブロー強さを調整できます(目盛調整式)
    ・水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です
    【用途】
    ・樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー
    【材質】
    ・PVC

    ご注意

    • 清浄な圧縮空気を使用してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアワイパー PVC製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアワイパー PVC製
    エアワイパー ステンレス製
    大型フロートランスベクター ステンレス製
    大型トランスベクター ステンレス製
    エアーダスター ポリアセタール製
    TRUSCO 樹脂製エアダスター エアプラスコ ブラック
    メーカー虹技虹技虹技虹技UNITEDトラスコ中山
    通常価格46,600-84,700 -48,400181,0006,7912,121
    通常出荷日5日目5日目11日目11日目4日目2日目
    使用空気圧力(MPa)0.29~0.690.29~0.690.29~0.690.29~0.69--
    材質1PVCステンレスステンレスステンレス--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト