ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型トランスベクター ステンレス製

通常単価(税別)
181,000
税込単価
199,100
通常出荷日:11日目

【特長】・周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です・機種により約2~20倍の風量をブローで...

詳細を確認
  • ノズル口径(mm)
    φ38
  • ノズル取付口
    NPT-3/8
  • 外径(mm)
    最大 Φ69.8
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.29~0.69
  • 全長(mm)
    97.1
  • 空気消費量(NL/min)
    868~1755(目盛10の時)
  • 最小口径(mm)
    φ30
  • 最大使用圧力
    1MPa
  • 質量(g)
    1240.000
  • トラスココード
    161-0323
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。

型番:

903-30XSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

903-30XSSの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
φ38
ノズル取付口
NPT-3/8
外径(mm)
最大 Φ69.8
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
全長(mm)
97.1
空気消費量(NL/min)
868~1755(目盛10の時)
最小口径(mm)
φ30
最大使用圧力
1MPa
質量(g)
1240.000
トラスココード
161-0323
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
903-30XSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,000
( 199,100 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です
・機種により約2~20倍の風量をブローできます
・広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です
・目盛による調整が可能です
【用途】
・ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
・吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
・搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
・水切り:各種棒形状(内径を通過)
・吸引+ブロー:薬液噴霧
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型トランスベクター ステンレス製の型番903-30XSSのページです。 型番903-30XSSに関する仕様情報を記載しております。
大型トランスベクター ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型トランスベクター ステンレス製
大型フロートランスベクター ステンレス製
エアワイパー ステンレス製
エアワイパー PVC製
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
メーカー虹技虹技虹技虹技エスコトラスコ中山
通常価格181,00048,40084,700 -46,600 -2,89610,225
通常出荷日11日目11日目5日目5日目2日目4日目
ノズル口径(mm)φ3818----
ノズル取付口NPT-3/81/2----
外径(mm)最大 Φ69.826----
使用空気圧力(MPa)0.29~0.690.29~0.690.29~0.690.29~0.69--
全長(mm)97.195----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト