ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型フロートランスベクター ステンレス製

通常単価(税別)
48,400
税込単価
53,240
通常出荷日:11日目

【特長】・周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です・広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブロ...

詳細を確認
  • ノズル口径(mm)
    18
  • ノズル取付口
    1/2
  • 外径(mm)
    26
  • 最大使用圧力(MPa)
    1
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.29~0.69
  • 全長(mm)
    95
  • ノズル長(mm)
    95
  • 空気消費量(NL/min)
    1810~3651
  • 最大使用圧力
    1MPa
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    161-0329
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。

型番:

1215SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1215SUSの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
18
ノズル取付口
1/2
外径(mm)
26
最大使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
全長(mm)
95
ノズル長(mm)
95
空気消費量(NL/min)
1810~3651
最大使用圧力
1MPa
質量(g)
150.000
トラスココード
161-0329
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1215SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,400
( 53,240 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です
・広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です
【用途】
・大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型フロートランスベクター ステンレス製の型番1215SUSのページです。 型番1215SUSに関する仕様情報を記載しております。
大型フロートランスベクター ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型フロートランスベクター ステンレス製
大型トランスベクター ステンレス製
エアワイパー ステンレス製
エアワイパー PVC製
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
メーカー虹技虹技虹技虹技エスコトラスコ中山
通常価格48,400181,00084,700 -46,600 -2,89610,225
通常出荷日11日目11日目5日目5日目2日目4日目
ノズル口径(mm)18φ38----
ノズル取付口1/2NPT-3/8----
外径(mm)26最大 Φ69.8----
最大使用圧力(MPa)1-----
使用空気圧力(MPa)0.29~0.690.29~0.690.29~0.690.29~0.69--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト