17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションスパナセット 020228

通常単価(税別)
10,219
税込単価
11,241
通常出荷日:19日目

【特長】・ジョーカーシリーズのコンビネーションスパナセットです・取り出し易い仕様のロック付きホルダーに...

詳細を確認
  • JANコード
    4013288225665
  • トラスココード
    616-8565
  • 質量(g)
    292.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • セット内容(mm)
    8、10、12、13
  • セット内容(点)
    4

型番:

020228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

020228の仕様・寸法情報

JANコード
4013288225665
トラスココード
616-8565
質量(g)
292.000
材質1
特殊合金鋼
セット内容(mm)
8、10、12、13
セット内容(点)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
020228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,219
( 11,241 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョーカーシリーズのコンビネーションスパナセットです
・取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています
・15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です
・頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです
・締付け易いようにリング側は15°の傾斜付きです
・高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります
・サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります
【用途】
・工事現場用、メンテナンス
【材質】
・特殊合金鋼
・コンビネーションスパナ:8mm、10mm、12mm13mm×各1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット 020228の型番020228のページです。 型番020228に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナセット 020228のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット 020228
コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット
両口スパナ 020310~020314
両口レンチ JOKER
Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm
コンビネーション レンチセット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERANEPROS
通常価格10,21925,2252,381 -8,2349,09524,302 -
通常出荷日19日目4日目19日目1日目1日目1日目〜
JANコード40132882256654013288164407-40132881730104013288184719-
トラスココード616-8565836-9138-483-8203819-5986-
質量(g)292.000870.000-75.000130-
材質1特殊合金鋼クロムモリブデン鋼特殊合金鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼-
セット内容(mm)8、10、12、1310、13、17、19----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト