17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サクションリフター "Veribor(R)" 交換用吸盤

通常単価(税別)
5,35420,715特別価格
税込単価
5,88922,787特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・交換用のラバー吸着盤です【用途】・ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に【材質】・ゴム

詳細を確認
  • 材質1
    ゴム

ご注意

  • 吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
  • クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
  • 凹凸のある面には吸着しません。
  • 最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着面サイズ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
Φ213
4010122106180
590.000
256-2439
1個
Φ120
4010122100768
150.000
256-2435
1個
Φ120
4010122100775
170.000
256-2433
1個
Φ120
4010122100720
170.000
256-2436
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,71519,728
( 21,701 )
4日目
5,3544,606
( 5,067 )
1日目
5,3544,606
( 5,067 )
1日目
5,3544,606
( 5,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用のラバー吸着盤です
【用途】
・ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に
【材質】
・ゴム

ご注意

  • 吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
  • クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
  • 凹凸のある面には吸着しません。
  • 最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフター "Veribor(R)" 交換用吸盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフター "Veribor(R)" 交換用吸盤
サクションリフター
サクションリフター 30kg
サクションリフター(片手作業)
70kg サクションリフター
50kg サクションリフター
メーカーBOLLEエスコトラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格5,354-2,540 -6,07511,323 -12,55315,899
通常出荷日1日目〜1日目5日目2日目1日目1日目
材質1ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト