17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素グリース スミテックF950

通常単価(税別)
13,253
税込単価
14,578
通常出荷日:4日目

【特長】・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します・熱に強く、...

詳細を確認
  • ちょう度
    No.2
  • JANコード
    4906725249112
  • トラスココード
    326-9898
  • 質量(g)
    100.000
  • 容量(g)
    100
  • 容器タイプ
    プラスチック容器

型番:

249160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

249160の仕様・寸法情報

ちょう度
No.2
JANコード
4906725249112
トラスココード
326-9898
質量(g)
100.000
容量(g)
100
容器タイプ
プラスチック容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
249160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,253
( 14,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します
・熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します
・プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です
・温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です
・また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします
・増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素グリース スミテックF950の型番249160のページです。 型番249160に関する仕様情報を記載しております。
フッ素グリース スミテックF950のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素グリース スミテックF950
フッ素グリース スミテックF970
スミテック F971(クリーンルーム用)
住鉱 “スミテックリキッドH5”
スミテックF5スプレーQD
スミテック F950 (フッ素グリース)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格13,25313,02813,70635,0233,149118,863
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目4日目
乳白-
ちょう度No.2322No.1279--
JANコード490672524911249067252492354906725254017490672523421749067255723024906725249129
トラスココード326-9898254-3860297-6820249-8200405-6329136-0769
質量(g)100.000100.000120.0001125.0336.0001000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト