ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素グリース スミテックF970

通常単価(税別)
13,490
税込単価
14,839

【特長】・配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フ...

詳細情報を確認する
  • ちょう度
    322
  • JANコード
    4906725249235
  • トラスココード
    254-3860
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~+250
  • 質量(g)
    100.000
  • 容量(g)
    100
  • 容器タイプ

ご注意

  • フッ素ガスを発生します。
  • 使用温度範囲を超えた使用は避けてください。

型番:

249260
解除
    数量:

    249260の仕様・寸法情報

    ちょう度
    322
    JANコード
    4906725249235
    トラスココード
    254-3860
    使用温度範囲(℃)
    -15~+250
    質量(g)
    100.000
    容量(g)
    100
    容器タイプ

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    249260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,490
    ( 14,839 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです
    【用途】
    ・プリンタやコピー機などの軸受に

    ご注意

    • フッ素ガスを発生します。
    • 使用温度範囲を超えた使用は避けてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フッ素グリース スミテックF970の型番249260のページです。 型番249260に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素グリース スミテックF970のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素グリース スミテックF970
    住鉱 “スミテックリキッドH5”
    フッ素グリース スミテックF950
    スミテック F971(クリーンルーム用)
    スミテックF5スプレーQD
    金型用グリース MFG-05
    メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
    通常価格13,49035,02313,25313,7063,14915,289 -
    通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目1日目〜
    乳白
    ちょう度322279No.2No.1-No.2
    JANコード49067252492354906725234217490672524911249067252540174906725572302-
    トラスココード254-3860249-8200326-9898297-6820405-6329-
    使用温度範囲(℃)-15~+250-40℃~+180℃----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました