17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスクグラインダー 安全機能付

通常単価(税別)
27,80029,459特別価格
税込単価
30,58032,405特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます・...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    3.5
  • 最大出力(W)
    1000
  • 定格電流(A)
    7.6

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

砥石寸法(Φmm)外径

最小発注数量
4930342130997
250-1734
1600
100
1個
4930342114362
257-9577
1800.0
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,80026,554
( 29,209 )
4日目
29,459
( 32,405 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます
・再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます
・ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます
・ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します
・過負荷保護機能搭載です
【用途】
・切断作業、研削作業、研磨作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー 安全機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー 安全機能付
ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付
ディスクグラインダー(充電式)
充電ディスクグラインダー125 18V
充電ディスクグラインダー(18V・100mm)
メーカーサンコーミタチCUSTOM KOBOHiKOKI(旧日立工機)エスコPanasonicマックス(文具)
通常価格27,800-6,28022,93936,56332,579 -17,243
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目1日目1日目1日目
コード長さ(m)3.5-----
最大出力(W)1000-----
定格電流(A)7.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト