ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

油圧矯正プレス(エアー手動兼用)

通常単価(税別)
1,329,375
税込単価
1,462,313
通常出荷日:19日目

【特長】・歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です・エア・手動兼用タ...

詳細を確認
  • 耐荷重60ton以上では使用しないでください。
  • お客様にて荷降ろしが必要です。

型番:

NSP-600A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSP-600Aの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
160
テーブル動幅(mm)
600
フレーム内寸(mm)
1100
ラムストローク(mm)
160
奥行(mm)
226
能力kN(t)
600(60)
質量(g)
763000.0
トラスココード
387-0701
材質1
本体:鉄(SS400)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NSP-600A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329,375
( 1,462,313 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です
・エア・手動兼用タイプです
・早送りピストン搭載で作業効率がアップしています
・早送りピストンと加圧ピストンのダブルピストン機構です
・先端ブッシュはレバー付きで、上下の高さ調整がスピーディーにできます
・先端ブッシュはボルト止めなので、消耗時に交換が可能です
【用途】
・ブッシュ交換用
【材質】
・本体:鉄(SS400)

ご注意

  • 耐荷重60ton以上では使用しないでください。
  • お客様にて荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧矯正プレス(エアー手動兼用)の型番NSP-600Aのページです。 型番NSP-600Aに関する仕様情報を記載しております。
油圧矯正プレス(エアー手動兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧矯正プレス(エアー手動兼用)
手動式矯正油圧プレス
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
ミニプレスセット
メーカー長崎ジャッキマサダ製作所マサダ製作所日平機器エスコ理研機器
通常価格1,329,375145,063 -551,6471,013,344183,445151,488 -
通常出荷日19日目8日目8日目4日目2日目4日目
ストローク(mm)160-----
テーブル動幅(mm)600-----
フレーム内寸(mm)1100-----
ラムストローク(mm)160-----
奥行(mm)226-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト