17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具セット 95104A70

通常単価(税別)
29,073
税込単価
31,980

【特長】・汎用性の高い工具セットです【用途】・メンテナンス【材質】・工具箱:ス...

詳細情報を確認する
  • ケース色
    グリーン
  • セット内容(点)
    70
  • 差込角(mm)
    12.7
  • ケース寸法(mm)奥行
    205
  • ケース寸法(mm)間口
    430
  • ケース寸法(mm)高さ
    205
  • JANコード
    6920614916006
  • 質量(g)
    13000.0
  • トラスココード
    446-8837
  • 材質1
    工具箱:スチール

型番:

95104A70
解除
    数量:

    95104A70の仕様・寸法情報

    ケース色
    グリーン
    セット内容(点)
    70
    差込角(mm)
    12.7
    ケース寸法(mm)奥行
    205
    ケース寸法(mm)間口
    430
    ケース寸法(mm)高さ
    205
    JANコード
    6920614916006
    質量(g)
    13000.0
    トラスココード
    446-8837
    材質1
    工具箱:スチール

    型番リスト

    表示件数
    型番
    95104A70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,073
    ( 31,980 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い工具セットです
    【用途】
    ・メンテナンス
    【材質】
    ・工具箱:スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工具セット 95104A70の型番95104A70のページです。 型番95104A70に関する仕様情報を記載しております。
    工具セット 95104A70のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工具セット 95104A70
    ツールセット 70pcs入り
    工具セット S-305
    工具セット S-201
    工具セット S-53
    工具セット S-75
    メーカーSATAE-Valueホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格29,0736,17212,01237,87037,78174,817
    通常出荷日1日目在庫品1日目3日目3日目3日目2日目
    ケース色グリーン-----
    セット内容(点)70-----
    差込角(mm)12.7-----
    ケース寸法(mm)奥行205-----
    ケース寸法(mm)間口430-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました