17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーガン JTC5311

通常単価(税別)
2,978
税込単価
3,276
通常出荷日:2日目

【特長】・エアーの排出量が違います【用途】・エアーブロー【材質】・プラスチック

  • エア取付口
    1/4
  • ノズル口径(mm)
    8
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.4
  • 黒赤
  • 全長(mm)
    320
  • ノズルタイプ
    ストレート
  • ノズル長(mm)
    250
  • 接続方法
    エアインレット:Rc1/4
  • JANコード
    4580343095773
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    473-2567
  • 材質1
    プラスチック

型番:

JTC5311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTC5311の仕様・寸法情報

エア取付口
1/4
ノズル口径(mm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.4
黒赤
全長(mm)
320
ノズルタイプ
ストレート
ノズル長(mm)
250
接続方法
エアインレット:Rc1/4
JANコード
4580343095773
質量(g)
175.000
トラスココード
473-2567
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTC5311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978
( 3,276 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの排出量が違います
【用途】
・エアーブロー
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン JTC5311の型番JTC5311のページです。 型番JTC5311に関する仕様情報を記載しております。
エアーガン JTC5311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガン JTC5311
エアーガン 3112A
エアーガン
ノズルガン
ブローガン
エアーガン 大流量タイプ
メーカーJTCJTC栗田製作所タスコマキタ日平機器
通常価格2,9784,9793,02814,2234,920 -5,347
通常出荷日2日目2日目7日目6日目3日目1日目
エア取付口1/41/4----
ノズル口径(mm)86----
最高使用圧力(MPa)1.4-----
黒赤----
全長(mm)320115----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト