ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-200NX

通常単価(税別)
6,8683,997
税込単価
7,5554,397
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軸(シャフト)・穴(ホール)いずれのスナップリングにも使えます。・ワンタッチの簡単操作で、軸...

詳細を確認
  • JANコード
    4975180532831
  • トラスココード
    218-4027
  • 全長(mm)
    195
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    SK-5
  • リング使用範囲(mm)
    19~65
  • 爪先端径(mm)
    4.5

ご注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください。錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください。

型番:

CHS-200NX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHS-200NXの仕様・寸法情報

JANコード
4975180532831
トラスココード
218-4027
全長(mm)
195
質量(g)
150.000
材質1
SK-5
リング使用範囲(mm)
19~65
爪先端径(mm)
4.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHS-200NX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8683,997
( 4,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸(シャフト)・穴(ホール)いずれのスナップリングにも使えます。
・ワンタッチの簡単操作で、軸(シャフト)・穴(ホール)用の切り替えができます。
・硬質ビニールグリップ付で滑りにくく、力が掛けやすいです。
【用途】
・各家電、モーター、産業機械、光学機械などの整備において、機械部品の軸や穴や取り付けられたC形止め輪の着脱に。
【材質】
・SK-5

ご注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください。錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-200NXの型番CHS-200NXのページです。 型番CHS-200NXに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-200NXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-200NX
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX
コンバーチブルプライヤ
軸用リテイナースナップリングプライヤー 4521-200
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175B
メーカートップ工業トップ工業トップ工業クニペックス室本鉄工室本鉄工
通常価格6,8685,0513,914 -9,7276,3078,740
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
JANコード49751805328314975180532794----
トラスココード218-4027218-4026----
全長(mm)195150----
質量(g)150.00080.000----
材質1SK-5SK-5----

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト