17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトスライドカッター

通常単価(税別)
2,635
税込単価
2,899
通常出荷日:11日目

【特長】・コンパクトに収納できる折りたたみ式スライドカッターです・裁断目安は直線刃で5枚程度、ミシン刃...

詳細を確認
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    601-9960
  • JANコード
    4903419510497
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    43
  • 裁断幅(mm)
    210
  • 全長(mm)
    312
  • 適合替刃
    M43、M44
  • 幅(mm)
    312
  • 材質1
    本体/ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、アルミ
  • 材質2
    替刃/ABS樹脂、POM、スチール
  • 材質3
    カッターマット/PVC

型番:

M40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M40の仕様・寸法情報

質量(g)
450.000
トラスココード
601-9960
JANコード
4903419510497
奥行(mm)
290
高さ(mm)
43
裁断幅(mm)
210
全長(mm)
312
適合替刃
M43、M44
幅(mm)
312
材質1
本体/ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、アルミ
材質2
替刃/ABS樹脂、POM、スチール
材質3
カッターマット/PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,635
( 2,899 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに収納できる折りたたみ式スライドカッターです
・裁断目安は直線刃で5枚程度、ミシン刃で3枚程度です
【用途】
・A4サイズまでの紙の裁断に
【材質】
・本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、アルミ
・替刃:ABS樹脂、POM、スチール
・カッターマット:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトスライドカッターの型番M40のページです。 型番M40に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトスライドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトスライドカッター
ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)
ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)
MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)
ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用
MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)
メーカーLIHIT LABダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)MAITZ(マイツコーポレーション)ダーレ(DAHLE)MAITZ(マイツコーポレーション)
通常価格2,63515,47919,76436,39728,18025,563
通常出荷日11日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)450.000-----
トラスココード601-9960-----
JANコード4903419510497-----
奥行(mm)290-----
高さ(mm)43-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト