17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングバッグ

通常単価(税別)
5,8866,758特別価格
税込単価
6,4757,434特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・トルクレンチや本管レンチなど長尺物を運搬、保管する際に便利です【用途】・工具等の運搬・保管【...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    170
  • 黒/黄
  • 材質1
    生地:ポリエステル

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。
  • 火気等には近づけないでください。
  • 本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
  • 過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(L)

最小発注数量
540
4975180951434
700.000
584-6344
1.5
1個
730
4975180951441
900.000
584-6349
2.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8864,551
( 5,006 )
1日目
6,7585,226
( 5,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチや本管レンチなど長尺物を運搬、保管する際に便利です
【用途】
・工具等の運搬・保管
【材質】
・生地:ポリエステル

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。
  • 火気等には近づけないでください。
  • 本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
  • 過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングバッグ
ツールバック TB-4525
ツールバック 中
腰袋 Tcarryシリーズ
ロング電工バケツ
極匠 黒革ドライバー差しロング
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トラスコ中山ベストツール
通常価格5,886-9,7507,3131,351 -11,258 -2,019
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目3日目
奥行(mm)170280240---
高さ(mm)170340320---
黒/黄黒/黄黒/黄--
材質1生地:ポリエステル生地:ポリエステルポリエステル(生地)、鉄(金具)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト