ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電動ドリル研磨機 VDG-13A

通常単価(税別)
174,863
税込単価
192,349
通常出荷日:5日目

【特長】・研削が困難とされる工具鋼、合金鋼、特殊鋳鉄などが容易に研削できます・表面処理硬度の高い材料も...

詳細を確認

型番:

84614
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84614の仕様・寸法情報

奥行(mm)
140
研磨可能サイズ(mm)
2mm-13.0mm 
高さ(mm)
170
消費電力(W)
200
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
1.75
砥石材質
CBN
幅(mm)
300
粒度(#)
200
JANコード
4976463846140
質量(g)
9000.0
トラスココード
388-3320
材質1
PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,863
( 192,349 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削が困難とされる工具鋼、合金鋼、特殊鋳鉄などが容易に研削できます
・表面処理硬度の高い材料も研削できます
・ボンドの剛性が高いため、精密加工に極めて高い精度が得られます
・砥石容積比の30%前後の気功が存在、研削熱や目づまりの発生が少なくなっています
・切れ味が悪くなくなったドリルを蘇らせるのに最適です
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル研磨機 VDG-13Aの型番84614のページです。 型番84614に関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル研磨機 VDG-13Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル研磨機 VDG-13A
研磨機
2.5-13.0mm ドリル研磨機
ドリル用小型研削機 デーケン13
ドリル研磨機 ドリ研 X26
卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13
メーカーリリーフ京セラエスコビックツールニシガキ工業ビックツール
通常価格174,86329,21334,850135,910242,87042,660
通常出荷日5日目19日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)140-----
研磨可能サイズ(mm)2mm-13.0mm -----
高さ(mm)170-----
消費電力(W)200-----
電源(V)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト