17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター

通常単価(税別)
1,2861,321
税込単価
1,4151,453
通常出荷日:5日目

【特長】・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます・更...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 外径(mm)
    16
  • 軸寸法(mm)
    6.35

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4975180228901
634-8862
9.5
79
62.000
9.5
1個
4975180228918
634-8857
12.7
83
72.000
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
5日目
1,321
( 1,453 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
・六角シャンク圧入により、耐久性抜群です
・インパクトレンチ用ソケットを電動ドリルで使用可能にする先端工具です
・インパクト用ソケットを安全に接続するため、付属ピンを連結する穴付です
・インパクトレンチ用ソケットを電動ドリルで使用可能にする先端工具
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
電動ドリル用強替軸ソケットアダプター
電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,286-1,643 -4,284 -1,751 -3,357 -9,821
通常出荷日5日目5日目1日目2日目5日目4日目
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435
外径(mm)16161816--
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.35-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト