ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GG

通常単価(税別)
3,326
税込単価
3,659
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です【用途】・HTD...

詳細を確認
  • トラスココード
    406-9397
  • JANコード
    4547204231701
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    90以下
  • 粘度(mPa・s)
    500
  • 容量(g)
    500

ご注意

  • エスロンHTパイプとHTVD継手及び透明HTDV継手の接続用以外には使用しないで下さい。
  • 使用時は喚起にご注意ください。
  • SDSをご確認の上、ご使用ください。

型番:

S1H5GG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S1H5GGの仕様・寸法情報

トラスココード
406-9397
JANコード
4547204231701
質量(g)
500.000
材質1
主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)
90以下
粘度(mPa・s)
500
容量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S1H5GG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,326
( 3,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
【用途】
・HTDV・透明HTDV専用接着剤
【材質】
・主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂
【セット内容】
・ハケ

ご注意

  • エスロンHTパイプとHTVD継手及び透明HTDV継手の接続用以外には使用しないで下さい。
  • 使用時は喚起にご注意ください。
  • SDSをご確認の上、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GGの型番S1H5GGのページです。 型番S1H5GGに関する仕様情報を記載しております。
耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GG
接着剤 エスロン ホワイト No.83S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S
エスロン 接着剤 No.20S
配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格3,3261,7301,140 -3,360 -1,413 -473 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
トラスココード406-9397401-0353----
JANコード45472042317014547204202824----
質量(g)500.000500.000-500.000--
材質1主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂-主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
使用温度範囲(℃)90以下0~600~905~400~600~60℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト