ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング

通常単価(税別)
2,881
税込単価
3,169
通常出荷日:1日目

【特長】・ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます・各サ...

詳細を確認

型番:

003336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003336の仕様・寸法情報

JANコード
4013288187208
トラスココード
195-2876
質量(g)
38.000
材質1
特殊工具鋼
全長(mm)
100
対辺寸法(mm)
5
軸寸法(mm)
83
-
-

型番リスト

表示件数
型番
003336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます
・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます
・独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています
・ナーリングを指で挟んで締め付けができます
【用途】
・締付作業用
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロングの型番003336のページです。 型番003336に関する仕様情報を記載しております。
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
サイクロップポケットセット1 インチサイズ
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
ソケットアダプター"781"セット
サイクロップポケットセット3
TOOL CHECK PLUS 侍エディション
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格2,88119,27010,86510,91037,63121,894
通常出荷日1日目4日目1日目1日目19日目19日目
JANコード401328818720840132882218414013288210371401328822122340132882275604013288231154
トラスココード195-2876471-8068195-2287342-2650616-8568651-4720
質量(g)38.000255.000466.000350.0001175.000555.000
材質1特殊工具鋼ハンドル:樹脂特殊工具鋼特殊合金鋼特殊合金鋼、プラスチック工具:工具鋼 ケース:プラスチック
全長(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト