ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

TOOL CHECK PLUS 侍エディション

通常単価(税別)
21,894
税込単価
24,083

【特長】・ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとト...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4013288231154
  • トラスココード
    651-4720
  • 質量(g)
    555.000
  • 材質1
    工具:工具鋼 ケース:プラスチック
  • セット内容(本)
    39

型番:

330001
解除
    数量:

    330001の仕様・寸法情報

    JANコード
    4013288231154
    トラスココード
    651-4720
    質量(g)
    555.000
    材質1
    工具:工具鋼 ケース:プラスチック
    セット内容(本)
    39
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    330001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,894
    ( 24,083 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています
    ・プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます
    ・セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)
    ・ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます
    ・ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です
    ・ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます
    ・ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています
    ・ラピダプターのスリーブで早回しが可能です
    ・ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です
    ・ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます
    【材質】
    ・工具:工具鋼 ケース:プラスチック
    ・ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOOL CHECK PLUS 侍エディションの型番330001のページです。 型番330001に関する仕様情報を記載しております。
    TOOL CHECK PLUS 侍エディションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOOL CHECK PLUS 侍エディション
    ソケットアダプター"781"セット
    Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
    Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
    サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)
    サイクロップポケットセット3
    メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
    通常価格21,8949,94111,4129,84384,72536,192
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目19日目
    JANコード401328823115440132882212234013288210708401328821037140132882255734013288227560
    トラスココード651-4720342-2650195-2331195-2287616-8569616-8568
    質量(g)555.000350.0001014.000466.0002382.0001175.000
    材質1工具:工具鋼 ケース:プラスチック特殊合金鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊合金鋼、プラスチック特殊合金鋼、プラスチック
    セット内容(本)39-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました