ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)【35個入り】

通常単価(税別)
88,093
税込単価
96,902
通常出荷日:19日目

【特長】・使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています・...

詳細を確認

型番:

003536
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (35個入り)

003536の仕様・寸法情報

JANコード
4013288225573
トラスココード
616-8569
質量(g)
2382.000
材質1
特殊合金鋼、プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
003536
最小発注数量
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,093
( 96,902 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています
・ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます
・軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます
・首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます
・ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です
・頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します
【用途】
・工事現場用、メンテナンス
【材質】
・特殊合金鋼、プラスチック
【特長】
ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm。
エクステンションバー:76mm、200×各1本。
ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm。
ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm。
ナット取り出しツール。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)の型番003536のページです。 型番003536に関する仕様情報を記載しております。
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
TOOL CHECK PLUS 侍エディション
サイクロップポケットセット2 インチサンズ
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格88,09310,8652,88121,89422,78812,523
通常出荷日19日目1日目1日目19日目4日目1日目
JANコード401328822557340132882103714013288187208401328823115440132882230674013288210708
トラスココード616-8569195-2287195-2876651-4720471-8069195-2331
質量(g)2382.000466.00038.000555.000486.0001014.000
材質1特殊合金鋼、プラスチック特殊工具鋼特殊工具鋼工具:工具鋼 ケース:プラスチックハンドル:樹脂特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト