ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サイクロップポケットセット1 インチサイズ

通常単価(税別)
19,270
税込単価
21,197
通常出荷日:4日目

【特長】・差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます・差込口先端の強力マグネットで...

詳細を確認

型番:

004282
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

004282の仕様・寸法情報

JANコード
4013288221841
トラスココード
471-8068
質量(g)
255.000
材質1
ハンドル:樹脂
材質2
ビット:特殊合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
004282
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,270
( 21,197 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます
・差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します
・首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます
・ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます
・コンパクトで携行しやすいデザインです
・正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです
【用途】
・自転車、バイク、家具組立、DIYに
【材質】
・ハンドル:樹脂
・ビット:特殊合金鋼
【特長】
ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm。
ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロップポケットセット1 インチサイズの型番004282のページです。 型番004282に関する仕様情報を記載しております。
サイクロップポケットセット1 インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロップポケットセット1 インチサイズ
サイクロップポケットセット2 インチサンズ
サイクロップポケットセット3
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格19,27022,78837,6312,88110,86512,523
通常出荷日4日目4日目19日目1日目1日目1日目
JANコード401328822184140132882230674013288227560401328818720840132882103714013288210708
トラスココード471-8068471-8069616-8568195-2876195-2287195-2331
質量(g)255.000486.0001175.00038.000466.0001014.000
材質1ハンドル:樹脂ハンドル:樹脂特殊合金鋼、プラスチック特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
材質2ビット:特殊合金鋼ビット/ソケット:特殊合金鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト