ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サイクロップポケットセット3【27個入り】

通常単価(税別)
36,192
税込単価
39,811
通常出荷日:19日目

【特長】・使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています・強...

詳細を確認

型番:

004284
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (27個入り)

004284の仕様・寸法情報

JANコード
4013288227560
トラスココード
616-8568
質量(g)
1175.000
材質1
特殊合金鋼、プラスチック
ケース寸法(mm)奥行
150
ケース寸法(mm)間口
205
ケース寸法(mm)高さ
55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
004284
最小発注数量
1パック

27個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,192
( 39,811 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています
・強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています
・差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます
・差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します
・首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます
・ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます
・コンパクトで携行しやすいデザインです
・正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです
【用途】
・工事現場用、メンテナンス
【材質】
・特殊合金鋼、プラスチック
【特長】
ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm。
ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm。
エクステンションバー:125mm×1本。
ビットエクステンション75mm×1本。
ショートソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13、14mm。
ショートソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13、14mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロップポケットセット3の型番004284のページです。 型番004284に関する仕様情報を記載しております。
サイクロップポケットセット3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロップポケットセット3
サイクロップポケットセット1 インチサイズ
サイクロップポケットセット2 インチサンズ
TOOL CHECK PLUS 侍エディション
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格36,19218,53321,91621,8942,76910,388
通常出荷日19日目4日目4日目19日目1日目1日目
JANコード401328822756040132882218414013288223067401328823115440132881872084013288210371
トラスココード616-8568471-8068471-8069651-4720195-2876195-2287
質量(g)1175.000255.000486.000555.00038.000466.000
材質1特殊合金鋼、プラスチックハンドル:樹脂ハンドル:樹脂工具:工具鋼 ケース:プラスチック特殊工具鋼特殊工具鋼
ケース寸法(mm)奥行150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト