17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" フェルトフラット【2個入り】

通常単価(税別)
7,9128,857
税込単価
8,7039,743
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です・対象作業に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

適合機種

適用バイス幅(mm)

適合バイス幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
100×28×22
100100
100
100
4010898713001
80.000
250-1306
フレーム:アルミニウム
パッド:耐摩耗性フェルト
1パック

2個入り

120×28×22
100120
120
120
4010898713209
100.000
250-1307
フレーム:アルミニウム パッド:耐摩耗性フェルト
-
1パック

2個入り

140×28×22
100140
140
140
4010898713407
110.000
250-1308
フレーム:アルミニウム パッド:耐摩耗性フェルト
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,912
( 8,703 )
4日目
8,352
( 9,187 )
4日目
8,857
( 9,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です
・対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です
・一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します
・磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません
【用途】
・非常にデリケートなワークのホールドに
【材質】
・フレーム:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" フェルトフラットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" フェルトフラット
ボール盤バイスFVL専用口金固定ねじ
クランプマスターバイス用口金
ボール盤バイス用 シャフト用ねじ
ボール盤バイスPV用 口金・固定ねじセット
ボール盤バイス
メーカーHEUERトラスコ中山ナベヤトラスコ中山トラスコ中山TRAD
通常価格7,912-1,719 -8,472 -133 -11,631 -4,040 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト