17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グローブ・スリーブバッグ

通常単価(税別)
9,1349,280
税込単価
10,04710,208
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性の高いキャンバス製です・底には換気用の穴が空いています・手袋とスリーブジョイントの保管...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    122.3
  • 幅(mm)
    203.2
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    キャンバス地

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
0092644553196
206-3372
406.4
1個
0092644553202
206-3373
457.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,134
( 10,047 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いキャンバス製です
・底には換気用の穴が空いています
・手袋とスリーブジョイントの保管場所を分けて収納できます
・作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES AND SLEVES)入りです
【用途】
・工具などの運搬に
【材質】
・キャンバス地

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブ・スリーブバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブ・スリーブバッグ
ボルトバッグ
キャスター付ツールバッグ
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格9,134-6,06437,94010,37527,93426,727
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)122.3127.0317.5483203165
幅(mm)203.2228.6482.6584387483
質量(g)500.040886201020.02780.02270.0
材質1キャンバス地難燃キャンバス地600デニール防弾繊維ポリエステル1680デニール防弾繊維1680デニール防弾繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト