17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木工用チップソー"白刃"

通常単価(税別)
3,377
税込単価
3,715

【特長】・ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減し...

詳細情報を確認する
  • 穴径(mm)
    20
  • 材質1
    台金:工具鋼
  • 材質2
    チップ:超硬

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    切断能力(mm)木材合板

    最高使用回転数(rpm)

    質量(g)

    外径(mm)

    刃厚(mm)

    刃数

    最小発注数量
    4989999109535
    161-2578
    46
    12200
    100.000
    127
    1.4
    42
    1個
    4989999109542
    161-2579
    57
    10500
    150.000
    147
    1.5
    52
    1個
    4989999109559
    161-2580
    66
    9200
    195.000
    165
    1.6
    52
    1個
    4989999109566
    161-2581
    68
    8000
    220.000
    190
    1.6
    52
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,377
    ( 3,715 )
    1日目
    3,377
    ( 3,715 )
    1日目
    3,377
    ( 3,715 )
    1日目
    3,377
    ( 3,715 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します
    ・レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します
    ・独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します
    【用途】
    ・一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
    【材質】
    ・台金:工具鋼
    ・チップ:超硬

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木工用チップソー"白刃"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木工用チップソー"白刃"
    チップソー(プラスチック用)
    “板金用チップソー”
    “木工用チップソー”
    チップソー(一般木工用)
    一般木工用チップソー
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキタアイウッド
    通常価格3,3775,720 -4,220 -2,120 -7,8784,110
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜
    穴径(mm)20-20---
    材質1台金:工具鋼台金:工具鋼----
    材質2チップ:超硬チップ:超硬----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト