17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフガチャ 輝(かがやき)

通常単価(税別)
8,7169,107
税込単価
9,58810,018
通常出荷日:5日目

【特長】・鍛造から組み立てまで純日本製です・正逆は切り替え爪式です・シノ部はホゾ合わせがしやすいストレ...

詳細を確認
  • シルバー
  • 質量(g)
    570.000
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    外装:メッキ
  • 厚さ(mm)
    50
  • 全長(mm)
    311

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4975180392169
653-9252
17×19
1個
4975180392176
653-9247
17×21
1個
4975180392237
653-9244
19×24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,716
( 9,588 )
5日目
8,716
( 9,588 )
5日目
9,107
( 10,018 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造から組み立てまで純日本製です
・正逆は切り替え爪式です
・シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です
・シノは非常に太く力を入れやすい形状です
【用途】
・建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼
・外装:メッキ

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフガチャ 輝(かがやき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフガチャ 輝(かがやき)
タフガチャ
鳶仕様ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
ストレート形トルクレンチ セット
両口ラチェットレンチ 黒
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格8,716-6,215 -4,0003,396 -37,2965,238
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
シルバーシルバーシルバーシルバー-
質量(g)570.000570.000430.000430.0001150.0440.000
材質1本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:S55C/ソケット:クロムバナジウム鋼本体:S55C/ソケット:クロムバナジウム鋼本体:S55CCr-V
材質2外装:メッキ表面処理:メッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:メッキソケット:クロムバナジウム鋼-
厚さ(mm)505050506350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト