17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアアングルグラインダー"マイトン" 標準タイプ

通常単価(税別)
59,375
税込単価
65,313
通常出荷日:11日目

【特長】・低頭タイプで被削材が見やすいです・サイレンサ付で消音効果があります【用途】・研磨作業に

詳細を確認
  • JANコード
    4992338811198
  • トラスココード
    556-5112
  • ホース取付口
    ハイカプラ20PM
  • 全長(mm)
    133
  • 排気
    前方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.39
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    19000
  • 質量(g)
    600.0
  • 砥石ジスク寸法
    1、1.5、2インチ

型番:

MYS-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MYS-20Lの仕様・寸法情報

JANコード
4992338811198
トラスココード
556-5112
ホース取付口
ハイカプラ20PM
全長(mm)
133
排気
前方
空気消費量([[M3]]/min)
0.39
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
19000
質量(g)
600.0
砥石ジスク寸法
1、1.5、2インチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MYS-20L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,375
( 65,313 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低頭タイプで被削材が見やすいです
・サイレンサ付で消音効果があります
【用途】
・研磨作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダー"マイトン" 標準タイプの型番MYS-20Lのページです。 型番MYS-20Lに関する仕様情報を記載しております。
エアアングルグラインダー"マイトン" 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアアングルグラインダー"マイトン" 標準タイプ
エアアングルグラインダー マイトン(砥石用)
ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ
TRUSCO エアアングルグラインダー
ストレートグラインダー(高速タイプ)
ストレートグラインダー(低速タイプ)
メーカー日東工器日東工器ミヤナガトラスコ中山KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格59,37545,5008,583 -36,70019,85425,951
通常出荷日11日目4日目〜1日目〜4日目1日目1日目
JANコード4992338811198-----
トラスココード556-5112-----
ホース取付口ハイカプラ20PMハイカプラ20PM----
全長(mm)133-----
排気前方前方----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト