ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

熱伝導ペースト

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:19日目

【特長】・ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します・より低い温度でワー...

詳細を確認

型番:

SCP-3-130G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCP-3-130Gの仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
0~1600
グレー
容量(g)
130
材質
主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン
JANコード
4570101610959
トラスココード
597-8901
質量(g)
150.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCP-3-130G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します
・より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります
・環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです
【用途】
・ヒーターによる昇温用
【材質】
・主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱伝導ペーストの型番SCP-3-130Gのページです。 型番SCP-3-130Gに関する仕様情報を記載しております。
熱伝導ペーストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱伝導ペースト
熱伝導ペースト(M-SCP-3)
熱伝導用グリス
カートリッジヒータ 寸法指定タイプ(均熱)Φ6~Φ16
カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
メーカーSHIOBARAミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,00012,0003,280---
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目8日目5日目5日目
使用温度範囲(℃)0~1600-----
グレー-----
容量(g)130-----
材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン-----
JANコード4570101610959-----

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト